chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
person
Login
QS18VN6LDQ8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique détecteur laser en mode diffus
QS18VN6LDQ8
ID de la commande 3073039
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
laser
Classe laser
1
Dimensions (L x l x H)
31 mm x 15 mm x 35 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
650
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
300
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-10
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
300
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18VN6LDQ8
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
183,40 €
Total de l'article
183,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support