chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
QS30VR3FF400QPMA16 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
QS30VR3FF400QPMA16
ID de la commande 3073075
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
51,5 mm x 22 mm x 44 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
680
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, non réglable
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
400
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
1/2″
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS30VR3FF400QPMA16
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
400
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
234,49 €
Total de l'article
234,49 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support