chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
QS18VP6LAFQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus à laser avec suppression d'arrière-plan réglable
QS18VP6LAFQ
ID de la commande 3073190
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
laser
Classe laser
1
Dimensions (L x l x H)
21,1 mm x 15 mm x 34,5 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
650
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, réglable
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
150
Possibilité de réglage
Vis mécanique
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-10
Type de connecteur
M8 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18VP6LAFQ
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
150
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
280,34 €
Total de l'article
280,34 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support