chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
QS30E W/30' | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (émetteur)
QS30E W/30'
ID de la commande 3073203
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
35 mm x 22 mm x 49 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
875
Longueur de câble (m)
9
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
60000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS30E W/30'
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
60000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
119,21 €
Total de l'article
119,21 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support