chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
QS18VP6LLPQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif à laser avec filtre de polarisation
QS18VP6LLPQ
ID de la commande 3073243
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
laser
Classe laser
1
Dimensions (L x l x H)
31 mm x 15 mm x 35 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
650
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
10000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge polarisé
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-10
Type de connecteur
M8 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
10000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18VP6LLPQ
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
233,18 €
Total de l'article
233,18 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support