chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q45VR3LPQPMA2D | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation
Q45VR3LPQPMA2D
ID de la commande 3073260
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
maintenir/retarder
Dimensions (L x l x H)
56,4 mm x 44,5 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Rectangulaire
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
680
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
6000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge polarisé
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-25
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q45VR3LPQPMA2D
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
6000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
266,96 €
Total de l'article
266,96 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support