chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LX6EQ-74074 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Rideaux lumineux de commutation
LX6EQ-74074
ID de la commande 3074074
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
31,8 mm x 25,4 mm x 189,6 mm
Fonction
Rideau lumineux
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
143
Longueur d'onde (nm)
880
Longueur de câble (m)
0.2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP65
Plage max. (mm)
2000
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Résolution optique (mm)
9.5
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Gris
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
LX6EQ-74074
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Rideau lumineux
Plage max. (mm)
2000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
394,76 €
Total de l'article
394,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support