chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q126EQ3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (émetteur)
Q126EQ3
ID de la commande 3074192
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
12,4 mm x 8 mm x 26,6 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
640
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
2000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M8 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
2000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q126EQ3
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
86,62 €
Total de l'article
86,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support