chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Capteur photoélectrique Fourche optique
SLM10B6
ID de la commande 3074965
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
80 mm x 12 mm x 42 mm
Fonction
fourche optique
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Fourche
Longueur d'onde (nm)
680
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Paire d'émetteur/récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
10
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Fonte de zinc nickelée
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SLM10B6
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
fourche optique
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
10
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
235,72 €
Total de l'article
235,72 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support