chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
SLM80P6Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Fourche optique
SLM80P6Q
ID de la commande 3074982
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
80 mm x 12 mm x 112 mm
Fonction
fourche optique
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP
Format
Fourche
Longueur d'onde (nm)
680
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Paire d'émetteur/récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
80
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Fonte de zinc nickelée
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M8 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
fourche optique
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
80
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
235,72 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SLM80P6Q
Total de l'article
235,72 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support