chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation
QS18VP6LPQPMA
ID de la commande 3075201
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
155,89 €
Total de l'article
155,89 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18VP6LPQPMA
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
31 mm x 15 mm x 35 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
630
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
3500
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge polarisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
3500
Contacter le service de Support