chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QS18VP6RQPMA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
QS18VP6RQPMA
ID de la commande 3075202
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
31 mm x 15 mm x 35 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 18 mm
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
20000
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
20000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18VP6RQPMA
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
138,86 €
Total de l'article
138,86 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support