chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
QS30ARXQ-75247
ID de la commande 3075247
En stock
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS30ARXQ-75247
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
35 mm x 22 mm x 57 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
N.O., commutation claire
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
875
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP69
Plage max. (mm)
213000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
213000
Groupe de prix
F3
Prix de liste
243,66 €
Total de l'article
243,66 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support