chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
EA5E1500Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
rideau lumineux de mesure Emetteur
EA5E1500Q
ID de la commande 3075431
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
45,2 mm x 36 mm x 1578 mm
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
1500
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP65
Nombre de faisceaux
300
Plage max. (mm)
4000
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution optique (mm)
5
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
anodisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Plage max. (mm)
4000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
2 587,50 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
EA5E1500Q
Total de l'article
2 587,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support