chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DS18VP6RQ8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor
DS18VP6RQ8
ID de la commande 3076533
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
31,1 mm x 15 mm x 59,9 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
940
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
20000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
20000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
DS18VP6RQ8
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
109,34 €
Total de l'article
109,34 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support