chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
DS18VP6FF100Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor
DS18VP6FF100Q8
ID de la commande 3076546
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
31,1 mm x 15 mm x 59,9 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
660
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, non réglable
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
100
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
100
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
DS18VP6FF100Q8
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
139,16 €
Total de l'article
139,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support