chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
DS18VN6LPQ8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor
DS18VN6LPQ8
ID de la commande 3076549
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
31,1 mm x 15 mm x 59,9 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
660
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
3500
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
3500
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
DS18VN6LPQ8
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
127,80 €
Total de l'article
127,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support