chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
DS18VP6LP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor
DS18VP6LP
ID de la commande 3076551
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions
31,1 mm x 15 mm x 47,9 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
660
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
3500
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Caractéristiques principales
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
3500
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
127,80 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
DS18VP6LP
Total de l'article
127,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support