chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SM2A30SRLQD-76853 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Receiver)
SM2A30SRLQD-76853
ID de la commande 3076853
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
résistance chimique
Dimensions (L x l x H)
116 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
commutation claire
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Tube
Format
⌀ 30 mm
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
150000
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
7/8″
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SM2A30SRLQD-76853
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
150000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
450,14 €
Total de l'article
450,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support