chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Q12AN6RQ3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
Q12AN6RQ3
ID de la commande 3077097
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
12,4 mm x 8 mm x 26,6 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
640
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
2000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M8 x 1
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
2000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q12AN6RQ3
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
112,18 €
Total de l'article
112,18 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support