chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Q12AP6LPQ3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation
Q12AP6LPQ3
ID de la commande 3077113
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions
12,4 mm x 8 mm x 26,6 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
640
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
1000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge polarisé
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M8 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
1000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
181,76 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q12AP6LPQ3
Total de l'article
181,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support