chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
M12PLVQ8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif
M12PLVQ8
ID de la commande 3077187
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, wash-down
Dimensions (L x l x H)
74 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube
Format
⌀ 12 mm
Longueur d'onde (nm)
660
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Non polarisé
Mode de protection
IP67, IP68
Plage max. (mm)
2500
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Laiton nickelé
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Nickelé
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
2500
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
M12PLVQ8
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
151,94 €
Total de l'article
151,94 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support