chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
M12NR | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
M12NR
ID de la commande 3077200
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, wash-down
Dimensions (L x l x H)
67,5 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube
Format
⌀ 12 mm
Longueur d'onde (nm)
660
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67, IP68
Plage max. (mm)
5000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Laiton nickelé
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
Nickelé
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
M12NR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
5000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
142,00 €
Total de l'article
142,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support