chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q20NR | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
Q20NR
ID de la commande 3077779
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
20 mm x 12 mm x 32 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
655
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
12000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q20NR
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
12000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
102,24 €
Total de l'article
102,24 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support