chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (émetteur)
Q20EQ7
ID de la commande 3077782
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
73,84 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q20EQ7
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
20 mm x 12 mm x 42 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
655
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
12000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M8 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
12000
Total de l'article
73,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support