chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DS18VP6LPQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor
DS18VP6LPQ
ID de la commande 3078111
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
31,1 mm x 15 mm x 47,9 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
660
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
3500
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M8 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
DS18VP6LPQ
Caractéristiques principales
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
3500
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
146,26 €
Total de l'article
146,26 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support