chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q20NFF100Q5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
Q20NFF100Q5
ID de la commande 3078200
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
20 mm x 12 mm x 32 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
655
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, non réglable
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
100
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q20NFF100Q5
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
100
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
139,16 €
Total de l'article
139,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support