chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
M12PFF50Q5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
M12PFF50Q5
ID de la commande 3078246
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, wash-down
Dimensions (L x l x H)
67,5 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube
Format
⌀ 12 mm
Longueur d'onde (nm)
680
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, non réglable
Mode de protection
IP67, IP68
Plage max. (mm)
50
Qualité de boîtier
Laiton nickelé
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Nickelé
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
M12PFF50Q5
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
50
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
194,54 €
Total de l'article
194,54 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support