chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VS1AP5CV10Q-78297 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor Convergent mode sensor
VS1AP5CV10Q-78297
ID de la commande 3078297
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
11,6 mm x 8,3 mm x 25,7 mm
Distance focale (mm)
10
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
630
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Convergent
Mode de protection
IP54
Plage max. (mm)
10
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M8 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
VS1AP5CV10Q-78297
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
10
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
177,50 €
Total de l'article
177,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support