chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
QS30EXH2OQ5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (émetteur)
QS30EXH2OQ5
ID de la commande 3079166
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Détection d'eau, encapsulé
Dimensions (L x l x H)
51,5 mm x 22 mm x 57 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
1450
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
4000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
4000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS30EXH2OQ5
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
260,69 €
Total de l'article
260,69 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support