chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
QS30RXH2OUQ5
ID de la commande 3079181
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
420,51 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS30RXH2OUQ5
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Détection d'eau, encapsulé
Dimensions (L x l x H)
54,3 mm x 22 mm x 57 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 30 mm
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
4000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
Sortie analogique
Plage max. (mm)
4000
Total de l'article
420,51 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support