chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Capteur photoélectrique Fourche optique
SLM180B6QPMA
ID de la commande 3079223
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
339,38 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SLM180B6QPMA
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
140 mm x 12 mm x 202 mm
Fonction
fourche optique
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Fourche
Longueur d'onde (nm)
680
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Paire d'émetteur/récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
180
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Fonte de zinc nickelée
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
fourche optique
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
180
Total de l'article
339,38 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support