chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
QL56M6XD40BQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique détecteur de luminescence
QL56M6XD40BQ
ID de la commande 3081328
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
maintenir/retarder
Dimensions (L x l x H)
77 mm x 31 mm x 58 mm
Fonction
Capteur d'inspection
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP/sortie analogique
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Capteur de luminescence
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
50
Possibilité de réglage
Bouton-poussoir
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
UV
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-10
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QL56M6XD40BQ
Source de lumière
UV
Fonction
Capteur d'inspection
Fonction de sortie
PNP/sortie analogique
Plage max. (mm)
50
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
2 460,86 €
Total de l'article
2 460,86 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support