chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
EA5K600PIXMODQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
rideau lumineux de mesure Récepteur
EA5K600PIXMODQ
ID de la commande 3086650
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
45,2 mm x 36 mm x 678 mm
Fonction
Rideau lumineux – émetteur et récepteur
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.O.
Fonction de sortie
PNP/sortie analogique
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
600
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Paire d'émetteur/récepteur
Mode de protection
IP65
Nombre de faisceaux
120
Plage max. (mm)
4000
Protocole de communication
Modbus RTU, RS485
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution optique (mm)
5
Surface de boîtier
anodisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
EA5K600PIXMODQ
Caractéristiques principales
Fonction
Rideau lumineux – émetteur et récepteur
Fonction de sortie
PNP/sortie analogique
Plage max. (mm)
4000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
2 902,50 €
Total de l'article
2 902,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support