chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DF-G1-NR-9M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur photoélectrique pour fibre optique en plastique
DF-G1-NR-9M
ID de la commande 3087196
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
maintenir/retarder
Dimensions (L x l x H)
79,3 mm x 10 mm x 33 mm
Fonction
Capteur photoélectrique pour fibre optique en plastique
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
5
Longueur de câble (m)
9
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
fibre plastique
Mode de protection
IP50
Possibilité de réglage
Apprentissage à distance, Bouton-poussoir
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-10
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
DF-G1-NR-9M
Caractéristiques principales
Fonction
Capteur photoélectrique pour fibre optique en plastique
Fonction de sortie
NPN
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
428,84 €
Total de l'article
428,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support