chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur photoélectrique pour fibre optique en plastique
DF-G3-PD-2M
ID de la commande 3087586
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
maintenir/retarder
Dimensions
79,3 mm x 10 mm x 33 mm
Fonction
Capteur de fibre optique
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.O.
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur d'onde (nm)
635
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
fibre plastique
Mode de protection
IP50
Possibilité de réglage
Apprentissage à distance, Bouton-poussoir
Principe de mesure
Optique
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-10
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
DF-G3-PD-2M
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Capteur de fibre optique
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
305,30 €
Total de l'article
305,30 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support