chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
DF-G2G-PS-Q7 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur photoélectrique pour fibre optique en plastique
DF-G2G-PS-Q7
ID de la commande 3087640
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
maintenir/retarder
Dimensions (L x l x H)
79,3 mm x 10 mm x 33 mm
Fonction
Capteur photoélectrique pour fibre optique en plastique
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
50
Longueur d'onde (nm)
525
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
fibre plastique
Mode de protection
IP50
Possibilité de réglage
Apprentissage à distance, Bouton-poussoir
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Vert
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-10
Type de connecteur
M8 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
DF-G2G-PS-Q7
Caractéristiques principales
Source de lumière
Vert
Fonction
Capteur photoélectrique pour fibre optique en plastique
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
286,84 €
Total de l'article
286,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support