- Caractéristiques particulières
- maintenir/retarder
- Dimensions
- 79,3 mm x 10 mm x 33 mm
- Fonction
- Capteur de fibre optique
- Fonction de l'élément de commutation
- Contact N.O.
- Fonction de sortie
- NPN/sortie analogique
- Format
- Rectangulaire
- Fréquence de commutation (kHz)
- 1
- Longueur d'onde (nm)
- 850
- Longueur de câble (m)
- 0.15
- Matériau de boîtier
- Plastique
- Mode de fonctionnement
- fibre plastique
- Mode de protection
- IP50
- Possibilité de réglage
- Apprentissage à distance, Bouton-poussoir
- Principe de mesure
- Optique
- Qualité de boîtier
- Plastique thermoplastique
- Raccordement électrique
- câble avec connecteur
- Source de lumière
- IR
- Surface de boîtier
- Noir
- Température ambiante max. (°C)
- 55
- Température ambiante min. (°C)
- -10
- Type de connecteur
- M12 x 1