- Caractéristiques particulières
- maintenir/retarder
- Dimensions (L x l x H)
- 79,3 mm x 10 mm x 33 mm
- Fonction
- Détection de niveau
- Fonction
- Capteur photoélectrique pour fibre optique en plastique
- Fonction de l'élément de commutation
- Normalement ouvert (NO)
- Fonction de sortie
- PNP/sortie analogique
- Format
- Rectangulaire
- Fréquence de commutation (kHz)
- 1
- Longueur d'onde (nm)
- 1450
- Longueur de câble (m)
- 0.15
- Matériau de boîtier
- Plastique
- Milieu
- liquides, Matériaux en vrac
- Mode de fonctionnement
- fibre plastique
- Mode de protection
- IP50
- Possibilité de réglage
- Apprentissage à distance, Bouton-poussoir
- Principe de mesure
- Optique
- Qualité de boîtier
- Plastique thermoplastique
- Raccordement électrique
- câble avec connecteur
- Source de lumière
- IR
- Surface de boîtier
- Noir
- Température ambiante max. (°C)
- 55
- Température ambiante min. (°C)
- -10
- Type de connecteur
- M12 x 1
- Type de détection
- contact moyen, sans contact