chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
S18-2VNFF75-Q5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric sensor Diffuse-Mode Sensor with Fixed Background Suppression
S18-2VNFF75-Q5
ID de la commande 3091082
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
88 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
624
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, non réglable
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
75
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
S18-2VNFF75-Q5
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
75
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
125,76 €
Total de l'article
125,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support