- Caractéristiques particulières
- maintenir/retarder, wash-down
- Classe laser
- 2
- Dimensions (L x l x H)
- 35,3 mm x 18 mm x 48,6 mm
- Fonction
- Interrupteur de proximité
- Fonction de l'élément de commutation
- NO/NF
- Fonction de sortie
- PNP/NPN
- Format
- Rectangulaire avec filetage
- Format
- ⌀ 18 mm
- Indication
- afficheur LED 7 segments à 3 décades
- Longueur d'onde (nm)
- 655
- Matériau de boîtier
- Métal
- Mode de fonctionnement
- Diffusion/élimination de l'arrière-plan
- Mode de protection
- IP67, IP68, IP69
- Plage max. (mm)
- 100
- Possibilité de réglage
- Apprentissage à distance, Bouton-poussoir
- Qualité de boîtier
- Nickelé
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Source de lumière
- Rouge
- Surface de boîtier
- galvanisé
- Température ambiante max. (°C)
- 50
- Température ambiante min. (°C)
- -10
- Type de connecteur
- M12 x 1