chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
M18-3VNRS-Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
M18-3VNRS-Q8
ID de la commande 3092556
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
73 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
624
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67, IP69
Plage max. (mm)
25000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Laiton nickelé
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
M18-3VNRS-Q8
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
25000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
95,14 €
Total de l'article
95,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support