chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
M18-3NAEJ-Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (émetteur)
M18-3NAEJ-Q8
ID de la commande 3092562
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
73 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Tube
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
624
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP67, IP69
Plage max. (mm)
25000
Qualité de boîtier
Laiton nickelé
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
M18-3NAEJ-Q8
Rouge
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
25000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
75,26 €
Total de l'article
75,26 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support