chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
LE250DQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur laser en mode diffus (triangulation)
LE250DQ
ID de la commande 3094200
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
maintenir/retarder
Classe laser
2
Dimensions (L x l x H)
56 mm x 26 mm x 77 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
650
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Triangulation
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
400
Qualité de boîtier
Alliage de zinc moulé sous pression
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution optique (mm)
0.2
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
400
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
LE250DQ
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 122,50 €
Total de l'article
1 122,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support