chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q4XTILAF300-Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur de distance à laser (triangulation)
Q4XTILAF300-Q8
ID de la commande 3094797
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
résistance chimique, résistance chimique, wash-down
Classe laser
1
Dimensions (L x l x H)
43,5 mm x 18 mm x 57,5 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Rectangulaire avec filetage
Indication
Afficheur LED 7 segments à 4 décades
Longueur d'onde (nm)
655
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Elimination de l'arrière-plan/du premier plan
Mode de protection
IP67, IP68, IP69
Plage max. (mm)
300
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution optique (mm)
1
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-10
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q4XTILAF300-Q8
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
Sortie analogique
Plage max. (mm)
300
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
655,00 €
Total de l'article
655,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support