chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
LTF12UC2LD | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur laser en mode diffus (mesure d'exécution)
LTF12UC2LD
ID de la commande 3094855
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
maintenir/retarder
Classe laser
2
Dimensions (L x l x H)
77 mm x 26 mm x 56 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
660
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Heure de vol
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
12000
Qualité de boîtier
Alliage de zinc moulé sous pression
Raccordement électrique
Câble
Résolution optique (mm)
3
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
LTF12UC2LD
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
12000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
803,75 €
Total de l'article
803,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support