chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Q26NLUMQ5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique détecteur de luminescence
Q26NLUMQ5
ID de la commande 3095144
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
25 mm x 14 mm x 42 mm
Fonction
Capteur d'inspection
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
2
Longueur d'onde (nm)
375
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Capteur de luminescence
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
30
Possibilité de réglage
Apprentissage à distance, Bouton-poussoir
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
UV
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-10
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q26NLUMQ5
Caractéristiques principales
Source de lumière
UV
Fonction
Capteur d'inspection
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
30
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
658,88 €
Total de l'article
658,88 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support