chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
M18-4VPLPC-2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation
M18-4VPLPC-2M
ID de la commande 3095482
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
résistance chimique, résistance chimique, wash-down
Dimensions (L x l x H)
88 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
624
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67, IP69
Plage max. (mm)
6000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge polarisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
M18-4VPLPC-2M
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
6000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
154,78 €
Total de l'article
154,78 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support