chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
M12APRQPMA20 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
M12APRQPMA20
ID de la commande 3095633
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
67,5 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
5000
Qualité de boîtier
CuZn
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Surface de boîtier
Nickelé
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
M12APRQPMA20
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
5000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
190,28 €
Total de l'article
190,28 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support