chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Q4XFULAF110-Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur de distance à laser (triangulation)
Q4XFULAF110-Q8
ID de la commande 3097540
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
résistance chimique, résistance chimique, wash-down
Classe laser
1
Dimensions (L x l x H)
33,5 mm x 18 mm x 57,5 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Rectangulaire
Indication
Afficheur LED 7 segments à 4 décades
Longueur d'onde (nm)
655
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Elimination de l'arrière-plan/du premier plan
Mode de protection
IP67, IP68, IP69
Plage max. (mm)
110
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution optique (mm)
0.15
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-10
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q4XFULAF110-Q8
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
Sortie analogique
Plage max. (mm)
110
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
655,00 €
Total de l'article
655,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support